CAXXSM-00104-C012-BP
Everon® Datennetzwerktechnik xs500 Kupfermodul Kategorie 6A, Keystone, AWG 26-27, Großpackung (24 Stk.)
Spécifications générales
| Référence du produit | CAXXSM-00104-C012-BP |
| Staubschutz | Ja |
| Catégorie | 6A |
| Sans halogène | Oui |
| Bande passante | 500 MHz |
Normes
| Non propagation de la flamme | Classe UL94 V-0 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Performance du lien de transmission | Class EA (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011), 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.an |
| Conformité aux standards | IEC 60603-7-51 (Edition 1.0 2010) |
Umgebungsbedingungen
| Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig und schwermetallfrei |
| Temperaturbereich, Installation | -40 °C - 70 °C |
Design
| Buchsentyp | RJ45 - 8/8 |
| Anzahl Einzelteile | 2 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Maximaler Aderisolationsdurchmesser | 9 mm |
| Max. Aderisolationsdurchmesser | 12 mm |
Mechanische Eigenschaften
| Haltbarkeit der RJ45-Buchse (PoE) | ≥ 750 Steckungen unter Last bei 48 Volt, 600 mA, 25 Watt unter Einhaltung der übertragungstechnischen Parameter |
| Haltbarkeit der RJ45-Buchse | ≥ 750 Steckzyklen, nach EN 186000-1, test 4.5.32 |
| Kabeleingang | 0° bis 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung |
| IDC-Kontakte | Geeignet für Adern mit AWG 27 bis AWG 26 |
| Kontaktoberfläche | Goldauflage im Kontaktbereich |
| Reproduzierbarkeit | Mehrmals wiederverwendbar |
| Gehäusematerial | Metall |
Elektrische Eigenschaften
| Widerstandsunsymmetrie DC | < 50 MΩ |
| Strombelastbarkeit | ≤ 1250 mA (DC) |
| Durchgangswiderstand DC | < 200 MΩ |
| Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Leiter) | ≥ 1000 V DC/AC peak |
| Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Prüfplatte) | ≥ 1500 V DC/AC peak |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Transferimpedanz | ≤ 200 mΩ at 10 MHz[less-than-or-equal-to-200-mohm-at-10-mhz] |
Dimensions
| Hauteur | 19,6 mm |
| Largeur | 14,5 mm |
| Profondeur | 35 mm |
| Poids | 19 g |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 465 g |
| Unités par livraison | 24/1 |
Répond aux exigences des modèles à 2 et 4 connecteurs selon la classe E
3-Connecteur Permanent Link / Channel, certifié par un organisme de test indépendant
Convient aux applications de la classe EA conformément aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173
Dimensions Keystone conformes aux normes industrielles
Compatible avec le matériel Corning LANscape existant à l'aide d'un adaptateur
Rapide et facile à installer (conception en deux parties - pas besoin d'outils spéciaux)
Capuchon anti-poussière intégré (code couleur avec accessoires)
Tous les composants sont certifiés de catégorie 6A conformément à la norme ISO/IEC 11801.
PVP Certificate
GHMT überwachtes Produkt des
Premium Verification Program (PVP)
Décharge de traction sans serre-câbles
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W