text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-01U

CCH-Verteilerfeldgehäuse  Eine Höheneinheit, für zwei CCHE Verteilerfelder oder zwei CCHE Plug&Play™ Module

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CCH-01U
EAN Code 4056418169491
Produkttyp LWL-Anschlusskomponenten
Einsatzgebiet Innen
Zugangsart Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar
Abschließbar Ja
Montageart 19" Verteilerschrank,  23" Verteilerschrank,  Schrank-Montage 
Anwendung Carrier Netzwerke,  Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606,  Geprüft nach Telecordia GR-63-CORE, UL1863 - Communication Circuit Accessories 
UL-gelistet Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards
Normen Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  70 °C   
Design
Faseranzahl 48
Gehäusematerial Pulverbeschichtetes Metall und Polycarbonatkassette
Modulanzahl 2
Kabelzugangstyp Externe und interne Zugentlastungsklammer
Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse 2
Pigtaillänge 2,25 m
Gehäusetyp CCH
Abschließbarkeit Vorder- oder Rückseite
Verteilerfeld- / Kassettentyp CCH
Verteilerfeld- / Modultyp CCH
Spleißkassettenoptionen CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
Faserkapazität 48
Portzahl 24
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz, transparente Abdeckung
Kupplungsgehäusematerial Pulverbeschichtetes Metall und Polycarbonatkassette
Abmessungen
Höhe 47,11 mm
Breite 496,5 mm
Tiefe 433 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Closet Connector Housing 1U, 2 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards
Versandgewicht 4,98 kg
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 124 mm
Verpackungsbreite 530 mm
Verpackungstiefe 511 mm
Einsetzbar für cross- und Interconnect Verbindungen
Ideal für Feldkonfektionierung
Abnehmbare, durchsichtige Abdeckung oben (1HE, 2HE, 3HE), abnehmbares Rückteil (4HE)
Sichtbarkeit und leichte Zugängigkeit für die Installation, Tests und Problembehandlung
Innere und äußere Zugentlastungsoptionen
Flexibilität bei der Installation und bei Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs)
Verwendbar mit Panels, Modulen und Kassetten
Vielzahl von Feldmontageoptionen
Als modulares Spleißgehäuse geeignet
Spleiße werden auf derselben Grundfläche abgelegt und geschützt