CCH-02U
CCH-Verteilerfeldgehäuse zwei Höheneinheiten, für vier CCHE Verteilerfelder
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCH-02U |
Produkttyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Einsatzgebiet | Innen |
Zugangsart | Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar |
Abschließbar | Ja |
Montageart | Schrankmontage, Schrank-Montage |
Anwendung | Carrier Netzwerke, Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606, Geprüft nach Telecordia GR-63-CORE, UL1863 - Communication Circuit Accessories |
UL-gelistet | Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards |
Normen | Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
Modulanzahl | 4 |
Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse | 4 |
Gehäusetyp | CCH |
Abschließbarkeit | Vorder- oder Rückseite |
Verteilerfeld- / Kassettentyp | CCH |
Verteilerfeld- / Modultyp | CCH |
Spleißkassettenoptionen | CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS) |
Faserkapazität | 96 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Abmessungen
Höhe | 91,5 mm |
Breite | 496,5 mm |
Tiefe | 433 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Closet Connector Housing 2U, 4 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards |
Versandgewicht | 6,45 kg |
Höheneinheit | 2 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 167 mm |
Verpackungsbreite | 530 mm |
Verpackungstiefe | 511 mm |
Einsetzbar für cross- und Interconnect Verbindungen
Ideal für Feldkonfektionierung
Abnehmbare, durchsichtige Abdeckung oben (1HE, 2HE, 3HE), abnehmbares Rückteil (4HE)
Sichtbarkeit und leichte Zugängigkeit für die Installation, Tests und Problembehandlung
Innere und äußere Zugentlastungsoptionen
Flexibilität bei der Installation und bei Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs)
Verwendbar mit Panels, Modulen und Kassetten
Vielzahl von Feldmontageoptionen
Als modulares Spleißgehäuse geeignet
Spleiße werden auf derselben Grundfläche abgelegt und geschützt