CCH-CF
CCH Einschübe Termination Kassette, leer, für ein CCH Panel
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCH-CF |
EAN-Code | 4056418168913 |
Produkttyp | Anschlusskomponenten für Verteilerschränke |
Montageart | 19" Verteilerschrank, 23" Verteilerschrank, Wandmontage |
Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
Gehäusetyp | Anschlusskomponenten für Verteilerschränke |
Verteilerfeld- / Modultyp | CCH |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 0,5 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Managen Sie die Kabelüberlänge für ein CCH Panel in einem modularen Format
Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung bei der Installation und einfacher Zugriff bei Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs)