text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CF

CCH Einschübe  Terminierungs- und Durchhangslager, leer, ohne Spleißkassette, für eine CCH-Adapterplatte

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCH-CF
Produkttyp Kassetten
Montageart Schrankmontage,  Wandmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Gehäusetyp CCH
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,5 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1

Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle

Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)