text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CPE4-89

CCHE Verteilerfeld, MTP  UPC, 144 F, Singlemode (OS2)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number CCHE-CPE4-89
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  to  70 °C   
Design
Faseranzahl 144
Gehäusematerial Edelstahl
Kupplungsfarbe, vorn Schwarz
Farbe Schwarz
Kupplungsanzahl 12
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Nein
Kupplungstyp MTP®
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Abmessungen
Breite 35 mm
Gewicht 8 kg
Bestellinformationen
Verpackungshöhe 250 mm
Verpackungsbreite 190 mm
Verpackungstiefe 180 mm
Verfügbar für alle industrieüblichen Kupplungstypen
Spezifisch farbcodiertes Steckerbeschriftungssystem
one panel size fits in all standard LANscape Solutions hardware
16- and 24-fibre count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP adapters