text.skipToContent text.skipToNavigation

CDF-RJ-BKT

CDF Halterung für Montage im Rahmen  für 1 U-clip für Montage im Rahmen

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CDF-RJ-BKT
Produkttyp Zubehör
Zubehörtyp PCH
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Farbe Schwarz
Gehäusematerial Metall
Eigenschaften Stecker
Gehäusematerial Metall
Abmessungen
Höhe 150 mm
Gewicht 0,5 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,4 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1