CLEAN-STICKS-125
Zubehör für die Reinigung von Glasfasern Reinigungsstäbe, 1,25 mm Stecker
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CLEAN-STICKS-125 |
EAN-Code | 4056418188591 |
Produkttyp | Zubehör |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
Gewicht | 7000 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | 10 sticks (1.25 mm) |
Stück pro Liefereinheit | 10/1 |