text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2209NNRNB

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-CAB-F2209NNRNB
EAN-Code 4059496124475
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Verteilerschranklösung 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Rechts
Abmessungen
Höhe 2400 mm
Breite 900 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 105 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 145 kg
Höheneinheit 40 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt