text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-S4U

Centrix® Leergehäuse  4HE, bis zu 12 Centrix Kassetten

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-S4U
Produkttyp Gehäuse
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 178 mm
Breite 310 mm
Tiefe 254 mm
Gewicht 3,2 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 3,2 kg
Höheneinheit 4 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 500 mm
Verpackungsbreite 520 mm
Verpackungstiefe 265 mm
Unterstützt Kabelführung in beide Richtungen (links und rechts)
Schnellbefestigung in Centrix Schränke
Für Installation in 300 mm Telko Schränken geeignet
Gehäuse bestückbar mit 12 Kassetten für bis zu 432 LC, 288 SC oder 144 LSH Einzelfaserports oder optischen Komponenten (Splitter, WDM oder Plug & Play™).
Befestigungswinkel für 19" Schränke sind im Lieferumfang enthalten" with "Befestigungswinkel für 19", 21" und 23 Zoll Schränke sind optional bestellbar