text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX24A9-892RLR

Centrix® Plug & Play Kassette  Centrix® Plug & Play Kassette

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Abmessungen
Höhe 13 mm
Breite 318 mm
Tiefe 298 mm
Gewicht 11 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,8 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1