CTXCMA00-B3-SP1116
Centrix® Splitter-Kassette ein 1x16 Splitter, LC APC Stecker an Splitter Ein- und Ausgängen
Spécifications générales
| Référence du produit | CTXCMA00-B3-SP1116 |
| Splittertyp | Kassetten |
| Produkttyp | Aufteiler |
| Anwendung | Hauptverteiler, Carrier Netzwerke, Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C - 70 °C |
Design
| Splittermodul | 1x16 |
| Pigtailtyp | Einzelfaser |
| Produktfamilie | Centrix |
| Portzahl | 17 |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Splitter-Homogenität | 2 dB |
| Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) | 0,2 dB |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | APC |
| Steckertyp | LC |
Abmessungen
| Höhe | 1,4 cm |
| Breite | 32 cm |
| Tiefe | 29 cm |
| Gewicht | 2 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 2,5 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfacher Port- und Kassettenzugriff
Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
LC-Duplex-Kupplungen mit integrierten unverlierbaren Staubschutzklappen
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement