text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7B-Q-S

EDGE™ Tap Modul  50 µm Multimode (OM4), 70/30 Split-Ratio (Live/TAP), 12 F LC Duplex Ports, ein MTP®-Adapter mit PINs, beschriftet mit LIVE, ein roter MTP-Adapter mit PINs, beschriftet mit TAP, ermöglicht sechs überwachte Ports, Straight-Through-Polarität (TIA Typ A)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ETM-7B-Q-S
Produkttyp Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung LAN/SAN in Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis / Rot
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Gewicht 16 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign