text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-BT36-06

Aufteiladapter für Adern für den Einsatz im Innenbereich  6 Faser, 914 mm Aufteiler

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FAN-BT36-06
Produkttyp Aufteiladapter
Einsatzgebiet Innen
Produkttyp Aufteiladapter
Aufteilertyp Bündelader
Kabeltyp 250 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb 0 °C  bis  70 °C   
Design
Aufteiladerfarbe Blau, orange, grün, braun, grau, weiß
Faseranzahl 6
Fasern pro Ader 6
Mechanische Eigenschaften - Aufteiladapter
Aufteilerlänge 44,5 mm
Aderlänge 914,4 mm
Peitschenaußendurchmesser 0,9 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing
Verpackung Einzelverpackung
Stück pro Liefereinheit 1/1
Zusammensteckbare Verbindung
Eliminiert Epoxidharz für Bausätze für den Innenbereich
Glasfaser-Routing-Möglichkeiten
Verbessertes Fasermanagement