text.skipToContent text.skipToNavigation

HE77808GLZ-PB003M

EDGE8® Non-Staggered Harness  8-fasrig, Biege-optimierte Singlemode Faser (OS2), MTP®PRO (mit Pins), LSZH, TIA-568 Type-B Polarität, mit 1800 mm Peitschen, 3 m

通用规范
产品编码 HE77808GLZ-PB003M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie Biegeoptimiert SM (OS2)
Konfektionstyp EDGE8® Harness
Kabeltyp Verbindungskabel
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  -  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  -  -60 °C   
Design
Faseranzahl 8
Polarität TIA-568 Typ-B
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Max. Zugfestigkeit bei Installation 220 N
Min. Biegeradius, Installation 30 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 10 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® PRO (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung < -55 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Steckertyp LC Uniboot
Ferrulenmaterial Keramik
Rückflussdämpfung < -55 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge, nicht einheitlich Nicht abgestuft (1800 mm)
Peitschenlänge 609,6 mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Harness Stecker
Kabelpeitschenfarbe Gelb
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Abmessungen
Länge 3 m
Cable Weight 4,6 kg/km
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1

Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel

Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal

MTP® PRO Stecker

Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld

Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig