HE77808GLZ-RB003M
EDGE8® Non-Staggered Harness 8-fasrig, Biege-optimierte Singlemode Faser (OS2), MTP® PRO (mit Pins), LSZH, TIA-568 Type-B Polarität, mit 2500 mm Peitschen, 3 m
General Specifications
| Product Number | HE77808GLZ-RB003M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
| Konfektionstyp | EDGE8® Harness |
| Anwendung | Rechenzentren, LAN und SAN Switche mit hohen Portzahlen |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C to 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C to -60 °C |
Design
| Faseranzahl | 8 |
| Polarität | TIA-568 Typ-B |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 220 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 30 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 10 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® PRO (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | < -55 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Steckertyp | LC Uniboot |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Rückflussdämpfung | < -55 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge, nicht einheitlich | Nicht abgestuft (2500 mm) |
| Peitschenlänge | 609,6 mm |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Harness Stecker |
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Peitschenlänge, nicht einheitlich | Nicht abgestuft (2500 mm) |
Abmessungen
| Länge | 3 m |
| Cable Weight | 4,6 kg/km |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel
Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal
MTP® PRO Stecker
Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig