KAXCSV-02401-C001
Everon® Datennetzwerktechnik Keystone Verteilerfelder 19“ 1 U, 24 Ports, weiß
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | KAXCSV-02401-C001 |
| Produktkategorie | Kernprodukt |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Halogenfrei | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig |
Design
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Portzahl | 24 |
| Footprint | Keystone |
Abmessungen
| Höhe | 43,6 mm |
| Tiefe | 99,5 mm |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 1 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Universell in allen 19" Verteilerschränken einsetzbar
Bündig abschließend im Verteilerschrank
Schnellmontagefunktion für Einpersonen-Installation
Frontblende ist leitend ausgeführt
Kabelzugentlastung über den Modulträger mit beiliegenden Kabelbindern
Eine Platte mit Kabelbinder-Befestigungssystem für jedes Kabel
Zwei genormte Erdungspunkte für Flachstecker
Integrierte Erdungspunkte an der Rückseite
Portnummerierung ober- und unterhalb der Module
Footprint auf der rechten Seite der Platte
Ein Zubehörsatz mit 24 Kabelbindern, 4 Käfigmuttern, 4 M6-Schrauben, Unterlegscheiben für das Frontpanel, ein auf der Platte installierter Erdungssatz