text.skipToContent text.skipToNavigation

KAXKSM-00104-C001-B6

Everon® Datennetzwerktechnik KS500U Kupfermodul, ungeschirmt  Kat.6A, Keystone, Pack je 6 Stück

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer KAXKSM-00104-C001-B6
Staubschutz Ja
Kategorie 6A
Bandbreite 500 MHz
Normen
Flammwidrigkeit Klasse UL94 V-0
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Übertragungseigenschaften der Verkabelungsstrecke Kanal und permanenter Link Klasse EA gemäß ISO/IEC 11801 (letzte Ausgabe) und EN50173 (letzte Ausgabe),  10-Gigabit-Ethernet nach IEEE 802.an,  Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen mit bis zu 500 MHz und 10 GBit/s 
Design und Testkriterien Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W,  Typ 4 Klasse 8 Komponentenzertifikat Kategorie 6A gemäß ISO/IEC 11801 und IEC60603-7-51 
Komponentenstandard Kat.6A (tiefgestellt) gemäß der Komponenten-Norm IEC 60603-51, ISO/IEC 11801 (neueste Ausgabe), EN50173 (neueste Ausgabe) und TIA/EIA
Umgebungsbedingungen
Umweltverträglichkeit Recyclingfähig und schwermetallfrei 
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich, Installation -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Buchsentyp RJ45 - 8/8
Anzahl Einzelteile 2
Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Weiß
Kabelzugangstyp Drei, variierbare Kabeleingänge (180° gerade, 250° und 70°)
Max. Aderisolationsdurchmesser 1,6 mm
Kabeldiameter 9 mm
Leiter AWG 22-26 Massivleiter oder AWG26 - 27 Litzenleiter
Mechanische Eigenschaften
Haltbarkeit der RJ45-Buchse (PoE) ≥ 750 Steckzyklen unter Last (52 Volt, 860 mA, 90 Watt) unter Einhaltung der technischen Übertragungsparameter
Haltbarkeit der RJ45-Buchse ≥ 750 Steckzyklen, nach EN 186000-1, test 4.5.32
Kontaktoberfläche Goldauflage im Kontaktbereich
Reproduzierbarkeit Mehrmals wiederverwendbar
Massivdrahtdurchmesser 1 mm  bis  1,6 mm   
Elektrische Eigenschaften
Widerstandsunsymmetrie DC < 0,05 MΩ
Durchgangswiderstand DC < 0,2 MΩ
Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Leiter) 1 kV / 1min (wire-wire, Adjacent Contacts)
Isolationswiderstand 500 MΩ
Nennspannung (maximal) <75
Abmessungen
Höhe 19,6 mm
Breite 14,5 mm
Tiefe 37 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 6/1
Integrierte selbstschließende Staubschutzklappe
Keine zusätzlichen Staubschutzvorrichtungen für Frontplatten erforderlich. Unverlierbarer Staubschutz der IDC-Kontakte für eine ausfallsichere Konnektivität
3-fach Kabeleinführung
Drei Kabeleinführungspunkte (70°, 180° gerade und 250°) bieten Platz und Flexibilität und stellen sicher, dass der minimale Biegeradius des Kabels nicht beeinträchtigt wird
Ein Modul ist sowohl für Massivleiter als auch für Litzenleiter geeignet

Geeignet für AWG 22-26 Massivleiter oder AWG 26/27 Litzenleiter

Schutz gegen Crosstalk
Alien-X-Talk-Analysen und Übertragungsleistung für die ungeschirmte Klasse EA (subscript). Alien-X-Talk-Analysen und Übertragungsleistung für die ungeschirmte Klasse E (subscript)
Einfache Installation
Kein Spezialwerkzeug erforderlich, verkürzte Montagezeit
Unterstützt eine hohe Portdichte mit der Wahl zwischen 48 Ports in einem 1HE Verteilerfeld oder 24 Ports in einem 1/2 HE Verteilerfeld

Minimiert den Bedarf an redundanter Hardware, optimiert den Platzbedarf und die Effizienz

Umweltfreundliche Großpackungen
Reduzierte Verpackung und Gewicht
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90 W