KAXKSM-00104-C001-BP
Everon® Datennetzwerktechnik KS500U Kupfermodul, ungeschirmt Kat.6A, Keystone, Pack je 24 Stück
You might also be interested in
Part #
KAXCSN-00010-C001-BP
General Specifications
| Product Number | KAXKSM-00104-C001-BP |
| Staubschutz | Ja |
| Kategorie | 6A |
| Bandbreite | 500 MHz |
Normen
| Flammwidrigkeit | Klasse UL94 V-0 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Übertragungseigenschaften der Verkabelungsstrecke | Kanal und permanenter Link Klasse EA gemäß ISO/IEC 11801 (letzte Ausgabe) und EN50173 (letzte Ausgabe), 10-Gigabit-Ethernet nach IEEE 802.an, Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen mit bis zu 500 MHz und 10 GBit/s |
| Design und Testkriterien | Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W, Typ 4 Klasse 8 Komponentenzertifikat Kategorie 6A gemäß ISO/IEC 11801 und IEC60603-7-51 |
| Komponentenstandard | Kat.6A (tiefgestellt) gemäß der Komponenten-Norm IEC 60603-51, ISO/IEC 11801 (neueste Ausgabe), EN50173 (neueste Ausgabe) und TIA/EIA |
Umgebungsbedingungen
| Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig und schwermetallfrei |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich, Installation | -40 °C to 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C to 60 °C |
Design
| Buchsentyp | RJ45 - 8/8 |
| Anzahl Einzelteile | 2 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Kabelzugangstyp | Drei, variierbare Kabeleingänge (180° gerade, 250° und 70°) |
| Max. Aderisolationsdurchmesser | 1,6 mm |
| Kabeldiameter | 9 mm |
| Leiter | AWG 22-26 Massivleiter oder AWG26 - 27 Litzenleiter |
Mechanische Eigenschaften
| Haltbarkeit der RJ45-Buchse (PoE) | ≥ 750 Steckzyklen unter Last (52 Volt, 860 mA, 90 Watt) unter Einhaltung der technischen Übertragungsparameter |
| Haltbarkeit der RJ45-Buchse | ≥ 750 Steckzyklen, nach EN 186000-1, test 4.5.32 |
| Kontaktoberfläche | Goldauflage im Kontaktbereich |
| Reproduzierbarkeit | Mehrmals wiederverwendbar |
| Massivdrahtdurchmesser | 1 mm to 1,6 mm |
Elektrische Eigenschaften
| Widerstandsunsymmetrie DC | < 0,05 MΩ |
| Durchgangswiderstand DC | < 0,2 MΩ |
| Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Leiter) | 1 kV / 1min (wire-wire, Adjacent Contacts) |
| Isolationswiderstand | 500 MΩ |
| Nennspannung (maximal) | <75 |
Abmessungen
| Höhe | 19,6 mm |
| Breite | 14,5 mm |
| Tiefe | 37 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 24/1 |
Integrierte selbstschließende Staubschutzklappe
Keine zusätzlichen Staubschutzvorrichtungen für Frontplatten erforderlich. Unverlierbarer Staubschutz der IDC-Kontakte für eine ausfallsichere Konnektivität
3-fach Kabeleinführung
Drei Kabeleinführungspunkte (70°, 180° gerade und 250°) bieten Platz und Flexibilität und stellen sicher, dass der minimale Biegeradius des Kabels nicht beeinträchtigt wird
Ein Modul ist sowohl für Massivleiter als auch für Litzenleiter geeignet
Geeignet für AWG 22-26 Massivleiter oder AWG 26/27 Litzenleiter
Schutz gegen Crosstalk
Alien-X-Talk-Analysen und Übertragungsleistung für die ungeschirmte Klasse EA (subscript). Alien-X-Talk-Analysen und Übertragungsleistung für die ungeschirmte Klasse E (subscript)
Einfache Installation
Kein Spezialwerkzeug erforderlich, verkürzte Montagezeit
Unterstützt eine hohe Portdichte mit der Wahl zwischen 48 Ports in einem 1HE Verteilerfeld oder 24 Ports in einem 1/2 HE Verteilerfeld
Minimiert den Bedarf an redundanter Hardware, optimiert den Platzbedarf und die Effizienz
Umweltfreundliche Großpackungen
Reduzierte Verpackung und Gewicht
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90 W