LAN1-48AD-PGTL-B
Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | LAN1-48AD-PGTL-B |
Produkttyp | Gehäuse |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM3/OM4) |
Zugangsart | Vorne, oben, hinten |
Montageart | Schrankmontage |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -10 °C bis 60 °C |
Design
Abschließbar | Nein |
Faseranzahl | 48 |
Spleißkassettentyp | Universelle Kassette mit Spleißkamm für Krimp- und Schrumpfspleißschutz |
Gehäusematerial | Aluminium |
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör | 4 |
Maximale Kabelanzahl in Grundeinheit mit Zubehör | 4 |
Kabelzugangstyp | Vorgestanzt kreisförmig |
Pigtailanzahl | 48 |
Spleißkassettenanzahl | 4 |
Pigtaillänge | 2 m |
Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
Kupplungstyp, vorn | LC PC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, Krimp |
Kupplungsanzahl | 24 |
Spleißschutzanzahl | 0 |
Gesamte Spleißkapazität | 48 universelle Spleiße |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Kodierte Kupplung | Nein |
Kupplung mit Shutter | Ja |
Kupplungstyp | LC PC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | LC |
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | PC |
Abmessungen
Höhe | 44 mm |
Breite | 483 mm |
Tiefe | 233 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | LANscape Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories |
Höheneinheit | 1 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 55 mm |
Verpackungsbreite | 532 mm |
Verpackungstiefe | 350 mm |
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung