MP-01121244SLM0150M-N
OptiSheath® Multiport-Anschluss, Minikabel (minixtend), mit Kabel konfektioniert 12 Port, 150 m
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | MP-01121244SLM0150M-N |
| Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
| Faserkategorie | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Vorkonfektionierte Hardware | Ja |
| Vorkonfektionierter Kabeltyp | Minibündel-Minikabel |
| Technologie | Pushlok |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | IP68 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Abschließbar | Nein |
| Faseranzahl | 12 |
| Portzahl - geschnitten | 12 |
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis, violett, rosa, türkis |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Faseranzahl des Eingangskabels | 12 |
Mechanische Eigenschaften
| Kabellänge | 150 m |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | SC |
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, typisch | ≤ 0,4 dB |
| Rückflussdämpfung, typisch | > 65 dB (optische Rückflussdämpfung) |
Eigenschaften - Stecker B
| Steckertyp | SC |
| Polierung | APC |
Abmessungen
| Höhe | 43 mm |
| Breite | 5,8 mm |
| Tiefe | 154 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Verpackungshöhe | 95 mm |
| Verpackungsbreite | 770 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Vorkonfektionierte Kundenanschlusskabel mit OptiTap® Steckerverbindern
Geringe Installationskosten und schnelle Kundenanbindung
Verfügbar mit Kabel oder vorkonfektioniert mit OptiTip®-Multifaser-Steckverbinder
Designflexibilität und Vereinfachung der Lagerhaltung
Ultraschall geschweißtes Gehäuse
Beseitigt das Risiko eines Wassereintritts und verhindert unerlaubtes Eindringen im Feld
Im Werk terminierte polierte Stecker
Niedrige Dämpfung durch Vermeidung einer extra Spleißstelle
MiniXtend® Kabel
Am besten in Mini- oder Mikroröhrchen verwendet und für das Einblasen der Kabel optimiert