MPF-0848M1R43F-P
OptiSheath® MultiPort Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned 8 Ports, stabiles 4,8 mm ClearCurve®-Dropkabel, schwarzer Mantel, Einzelverpackung
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | MPF-0848M1R43F-P |
EAN-Code | 4056418140025 |
Einsatzgebiet | Außen |
Faserkategorie | ClearCurve® ZBL |
Verpackung | Einzelverpackung |
Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
Abschluß | Beide Enden |
Anwendung | Unterirdisch |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | USDA-Programme für ländliche Entwicklung |
Design und Testkriterien | Entwickelt und getestet nach Telcordia GR-3120 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -10 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 8 |
Portzahl - geschnitten | 8 |
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 8 |
Pigtaillänge | 0,64 m |
Mechanische Eigenschaften
Kabellänge | 0,64 m |
Mechanische Steckverbindung | -40 °C |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung | 0,4 dB |
Optische Eigenschaften
Fasercode | U |
Fasername | ClearCurve® ZBL |
Fasertyp | Singlemode |
Leistungsklassen-Code | 01 |
Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Typische Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,20 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkategorie | G.657.B3/G.652.D |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | OptiTip® MT-Stecker (ohne Pins) |
Einfügedämpfung, max. | 0,4 dB |
Einfügedämpfung, typisch | ≤ 0,15 dB |
Rückflussdämpfung, typisch | ≤ -65 dB (optische Rückflussdämpfung) |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | APC |
Abmessungen
Breite | 0,64 m |
Gewicht | 0,35 kg |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Vorkonfektionierte Kundenanschlusskabel mit OptiTap® Steckerverbindern
Geringe Installationskosten und schnelle Kundenanbindung
Verfügbar mit Kabel oder vorkonfektioniert mit OptiTip®-Multifaser-Steckverbinder
Designflexibilität und Vereinfachung der Lagerhaltung
Ultraschall geschweißtes Gehäuse
Beseitigt das Risiko eines Wassereintritts und verhindert unerlaubtes Eindringen im Feld
Im Werk terminierte polierte Stecker
Niedrige Dämpfung durch Vermeidung einer extra Spleißstelle