text.skipToContent text.skipToNavigation

PR2ADJAA1NNNNNNN0PFWF

Verteilerrahmen, 2 Pfosten  Standard-Kabelzugang von vorne und hinten, 19-Zoll Verteiler, 2,2 m, 23-Zoll tief, Platin

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer PR2ADJAA1NNNNNNN0PFWF
Produkttyp Gestelle & Kabelverteiler
Zugangsart Frontzugang und Rückseite, fest
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Local Area Network (LAN),  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Gewicht 33 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt 19-in Two-Post Rack, 2.2 m, Installation Guide
Versandgewicht 38 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Triple U Schiene Für hohe Tragfähigkeit
~ 454 kg für 2-fach und ~ 1360 kg für 4-fach Rahmen
EIA 310-konform
Für den weltweiten Einsatz geeignet
48HE Verteilerrahmen
Kompatibel mit anderen 48HE Verteilerrahmen anderen Höhen und verfügbarem Platz
Erhältlich in verschiedenen Farben
Platin, Grau, Schwarz, Weiß
Stahlkonstruktion
Langlebig und robust
Verfügbares Zubehör wie Patchkabelmanagement, Kabelführung, Türen und Seitenwände für Kabelmanager
Skalierbar für jede Anwendung zum Zeitpunkt der Installation oder in der Zukunft