SP3-HOUSING
Splitter Subrack Splitter Subrack
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | SP3-HOUSING |
Montageart | 19" Verteilerschrank |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Splittermodulanzahl | 19 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Grau |
Kupplungsgehäusematerial | Aluminium |
Eigenschaften Stecker
Gehäusefarbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminium |
Eigenschaften - Stecker A
Gehäusefarbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessungen
Höhe | 156 mm |
Breite | 358 mm |
Gewicht | 4,47 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 4,47 kg |
Höheneinheit | 3 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |