text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-ANAEROBIC2-C

Installationsset für Anaerobe Glasfaserstecker  Verbrauchsmaterialien für ca. 500 Stecker

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer TKT-ANAEROBIC2-C
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Kompatibilität FC, LC, SC, ST 
Technologie Feldpolierbar (anaerobisch)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 28 cm
Breite 22 cm
Tiefe 9 cm
Gewicht 1,47 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Anaerobic Adhesive with Primer, Polishing Film, Gauge Cards, Lint-Free Wipes, Sharpie® Marker
Stück pro Liefereinheit 1/1
Zuverlässige, bewährte mechanische Spleißtechnik
benötigt keinen Ofen

Minimale Werkzeuge

Niedrige Installationskosten
Schwere Aluminium Konstruktion
Gleichbleibende optische Leistung
UniCam® Connector Flat Cleaver (FBC-007)
Verhindert fehlerhafte Verknüpfung von Netzwerken
Grobkörninge Folien zum Entfernen
Vorne und hinten Sicherheit in Netzwerkplatte