TKT-ANAEROBIC2
Installationsset für Anaerobe Glasfaserstecker für Anaerobe Glasfaserstecker
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | TKT-ANAEROBIC2 |
| Produkttyp | Werkzeuge und Werkzeugsets |
| Produkttyp | Werkzeuge und Werkzeugsets |
| Kompatibilität | FC, LC, SC, ST |
| Technologie | Feldpolierbar (anaerobisch) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 28 cm |
| Breite | 22 cm |
| Tiefe | 9 cm |
| Gewicht | 1,47 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Anaerobic Adhesive, Adhesive Activator, Inspection Microscope, Microscope Adapter in 1.25 mm, 2 Universal Polishing Pucks, LC Polishing Puck, 3 Polishing Pads, Polishing Films, Scribe, Crimp Tool, Gauge Card, Fiber Preparation Tools, Fiber Cleaning Tools |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Zuverlässige, bewährte mechanische Spleißtechnik
benötigt keinen Ofen
Minimale Werkzeuge
Niedrige Installationskosten
Schwere Aluminium Konstruktion
Gleichbleibende optische Leistung
UniCam® Connector Flat Cleaver (FBC-007)
Verhindert fehlerhafte Verknüpfung von Netzwerken
Grobkörninge Folien zum Entfernen
Vorne und hinten Sicherheit in Netzwerkplatte