text.skipToContent text.skipToNavigation

WCH-02P

WCH Gehäuse  Für 2 CCH Adapterpanels/Einschübe

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number WCH-02P
Produkttyp Gehäuse
Montageart Wandmontage 
Anwendung Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Ja
Maximale Faserkapazität 48
Gehäusetyp WCH
Spleißkassettenoptionen Bis zu 2 CCH-Kassetten
Sperrstellung Provider Zugang und Jumper Zugang
Eigenschaften Stecker
Gehäusefarbe Schwarz
Abmessungen
Höhe 192 mm
Breite 410,5 mm
Tiefe 113 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Gehäuse; Installationsanleitung; 6 Blindplatten; 6 Beschriftungskarten; interne Kabelzugabfangung; mittlere Kabelzugabfangung; Kabelbinder; Bürstenleiste; 4 Schrauben; Wasserwaage
Versandgewicht 3,22 kg
Verpackungshöhe 510 mm
Verpackungsbreite 283 mm
Verpackungstiefe 216 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verbindungs- oder Verteilmöglichkeiten für Campus- oder Gebäudeverkabelung
Geeignet für Feldkonfektionierung und Fusionsspleißen
Nimmt CCH Adapterpanels und Einschübe auf
Ermöglicht den Einsatz verschiedener vorkonfektionierter und feldkonfektionierter Strecken
Abschließbare, transparente Seitentür
Verbesserte Sicht und einfacher Zugriff erleichtern das Arbeiten
Herausnehmbare Zugentlastung
Flexible Installationen und Änderungen (MACs)
Einzelne Faser- und Kabelführungen
Unterteilen und schützen Faserbündel und erleichtern die Installation