WCH-04P
WCH Gehäuse Für 4 CCH Adapterpanels/Einschübe
Especificaciones generales
| Número del producto | WCH-04P |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Montageart | Wandmontage |
| Anwendung | Unternehmensnetzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Maximale Faserkapazität | 96 |
| Gehäusetyp | WCH |
| Spleißkassettenoptionen | Bis zu 4 CCH-Kassetten |
| Sperrstellung | Provider Zugang und Jumper Zugang |
Eigenschaften Stecker
| Gehäusefarbe | Schwarz |
Abmessungen
| Höhe | 357 mm |
| Breite | 410,5 mm |
| Tiefe | 119 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Gehäuse; Installationsanleitung; 6 Blindplatten; 6 Beschriftungskarten; interne Kabelzugabfangung; mittlere Kabelzugabfangung; Kabelbinder; Bürstenleiste; 4 Schrauben; Wasserwaage |
| Versandgewicht | 3,94 kg |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
| Verpackungsbreite | 448 mm |
| Verpackungstiefe | 248 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verbindungs- oder Verteilmöglichkeiten für Campus- oder Gebäudeverkabelung
Geeignet für Feldkonfektionierung und Fusionsspleißen
Nimmt CCH Adapterpanels und Einschübe auf
Ermöglicht den Einsatz verschiedener vorkonfektionierter und feldkonfektionierter Strecken
Abschließbare, transparente Seitentür
Verbesserte Sicht und einfacher Zugriff erleichtern das Arbeiten
Herausnehmbare Zugentlastung
Flexible Installationen und Änderungen (MACs)
Einzelne Faser- und Kabelführungen
Unterteilen und schützen Faserbündel und erleichtern die Installation