WCH-06P
WCH Gehäuse Für 6 CCH Adapterpanels/Einschübe
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | WCH-06P |
EAN-Code | 4042673651680 |
Produkttyp | Wandmontierbare Anschlusskomponenten |
Montageart | Wandmontage |
Anwendung | Unternehmensnetzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Maximale Faserkapazität | 144 |
Gehäusetyp | WCH |
Abschließbarkeit | Provider Zugang und Jumper Zugang |
Spleißkassettenoptionen | Bis zu 6 CCH-Kassetten |
Eigenschaften Stecker
Gehäusefarbe | Schwarz |
Abmessungen
Höhe | 14,1 in |
Breite | 16,1 in |
Tiefe | 5,7 in |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Gehäuse; Installationsanleitung; 6 Blindplatten; 6 Beschriftungskarten; interne Kabelzugabfangung; mittlere Kabelzugabfangung; Kabelbinder; Bürstenleiste; 4 Schrauben; Wasserwaage |
Versandgewicht | 5 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verbindungs- oder Verteilmöglichkeiten für Campus- oder Gebäudeverkabelung
Geeignet für Feldkonfektionierung und Fusionsspleißen
Nimmt CCH Adapterpanels und Einschübe auf
Ermöglicht den Einsatz verschiedener vorkonfektionierter und feldkonfektionierter Strecken
Abschließbare, transparente Seitentür
Verbesserte Sicht und einfacher Zugriff erleichtern das Arbeiten
Herausnehmbare Zugentlastung
Flexible Installationen und Änderungen (MACs)
Einzelne Faser- und Kabelführungen
Unterteilen und schützen Faserbündel und erleichtern die Installation