ZE5E548QLZDDU015M
EDGE8® MTP® Trunk Kabel 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 15 m
General Specifications
Product Number | ZE5E548QLZDDU015M |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Konfektionstyp | EDGE8® Trunk |
Anwendung | Rechenzentren |
Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C to 60 °C |
Design
Faseranzahl | 48 |
Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 8,5 mm ± 0,3mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 98 |
Faserkategorie | OM4 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM4) |
Maximale Dämpfung | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 840 mm -0 / +76mm |
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 6 |
Steckerhöhe | 20 mm |
Steckerbreite | 20 mm |
Steckertiefe | 108,6 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 6 |
Steckerhöhe | 20 mm |
Steckerbreite | 20 mm |
Steckertiefe | 108,6 mm |
Peitschenlänge | 840 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Nein |
Abmessungen
Länge | 15 m |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2 |
Verpackung | Kunststoffspule |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig