EDGE™ Adapterpanels
EDGE™ Adapteranels sind Durchführungspanels mit MTP®-Adaptern auf der Frontseite, die eine simple Schnittstelle von MTP Steckverbindern ermöglichen. Dies ist z.B. bei MTP Trunks zu MTP Trunks oder MTP Trunks zu Harnessen oder MTP Patchkabeln der Fall. Durch einen Entriegelungsmechanismus in allen EDGE Gehäusen lassen sie sich ohne zusätzliches Werkzeug sowohl von der Vorder- als auch der Rückseite installieren.
Zudem verfügen alle über einen drehbaren MTP Adapter mit Staubschutzklappen an der Vorderseite des Panels, wodurch die Polarität angepasst und identifiziert werden kann. Alle Klappen ermöglichen die Lokalisierung des Ports durch einen Glasfasertester und diffundieren zudem Laserlicht, wodurch das Auge geschützt wird.
Kupplungstyp
MTP
Kupplungsfarbe hinten
Kupplungsgehäusefarbe
Faserkategorie
Kupplungsfarbe vorne
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-CP72-U1 | EDGE™ Adapterpanel, 72 F, 6X MTP®shuttered, Singlemode (OS2) | |
| EDGE-CP72-U3 | EDGE™ Adapterpanel, 72 F, 6X MTP®shuttered, Multimode (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP72-U8 | EDGE ™ Adapterpanels 72F, 6x MTP-Adapter, Shuttered, Multimode (OM4), violett |