No Polish Connectors Plus (NPC+)
Der No Polish Connector Plus (NPC+™) ist Corning’s schnellster und einfachster feldinstallierbarer Glasfasersteckverbinder und wurde entwickelt, um eine zuverlässige optische Leistung bei minimalem Werkzeug‑ und Schulungsaufwand zu gewährleisten. Dank einer werkseitig polierten Stirnfläche und eines werkzeuglosen mechanischen Spleißdesigns ermöglicht NPC+ Technikern konsistente, hochwertige Abschlüsse in Sekundenschnelle – ganz ohne Vor-Ort‑Polieren, Fusionsspleißen oder proprietäre Installationswerkzeuge. Entwickelt für Geschwindigkeit, Einfachheit und Leistung, ist NPC+ ideal für Drop‑Reparaturen, Wiederherstellungsarbeiten und bedarfsgerechte Glasfaseranschlüsse überall dort, wo ein SC‑ oder LC‑Steckverbinderschnittstellenformat erforderlich ist.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| NPCP-SC-OM34-120-C | No Polish Steckverbinder Außerdem, SC, OM3/4, 250/900 µm (120 Stück) | |
| NPCP-SC-OM2-120-C | No Polish Steckverbinder Außerdem, SC, OM2, 250/900 µm (120 Stück) | |
| NPCP-LCU-SM-12 | No Polish Steckverbinder Außerdem, LC, UPC, SM, 250/900 µm (12 Stück) | |
| NPCP-LC-OM2-12 | No Polish Steckverbinder Außerdem, LC, OM2, 250/900 µm (12 Stück) | |
| NPCP-LC-OM4-12 | No Polish Steckverbinder Außerdem, NPC+ LC/OM4/250/900 (12 Stück) | |
| NPCP-SCA-120-C | No Polish Steckverbinder Außerdem, SC APC, FS, 250/900 μm einschließlich eines EasyCleaver und und einer Festader Klemme | |
| NPCP-SCA-48 | No Polish Steckverbinder Außerdem, SC APC, FS, 250/900 μm | |
| NPCP-SC-OM2-48 | No Polish Steckverbinder Außerdem, SC, OM2, 250/900 µm | |
| NPCP-SC-OM34-48 | No Polish Steckverbinder Außerdem, SC, OM3, 250/900 µm | |
| NPCP-SCU-SM-120-C | No Polish Steckverbinder Außerdem, | |
| NPCP-SCU-SM-48 | No Polish Steckverbinder Außerdem, SC, UPC, SM, 250/900 µm | |
| NPCP-LCA-SM-12 | No Polish Steckverbinder Außerdem, LC, APC, SM, 250/900 µm (12 Stück) | |
| NPCP-LCA-120-C | No Polish Steckverbinder Außerdem, LC, APC, SM, 250/900 µm (120 Stück) |