NPC+ Steckverbindersatz
Der NPC+ (No Polish Connector) macht Polieren vor Ort, lose Teile und Werkzeuge für die Konfektionierung überflüssig. Das innovative Design der Pufferklemme macht Nacharbeiten überflüssig, da es eine überragende mechanische Leistung in Bezug auf Verdrehung und Übertragung bei angewandter Last (TWAL) bietet. Nach der Vorbereitung der Fasern und dem Brechen des Spleißes ist die Installation ein einfacher dreistufiger Prozess: Faser einlegen, Spleiß betätigen, Pufferklemme aktivieren. Schneller als Fusionsspleißen spart NPC+ Installationskosten und reduziert die Gesamtkomplexität der Terminierung.
Das TKT-NPCP-CI01 Faserterminierungskit enthält alle erforderlichen Zubehörteile für eine Terminierung von Fasern bis zu 250um oder 900um mit festem Puffer sowie mit halbfestem Puffer unter Verwendung von NPC+. Bei entsprechender Wartung kann das hochpräzise Faserbrechgerät CI-01 bis zu 50.000 Fasern mit einer Länge von 8 bis 24 mm brechen. Da NPC+ keine speziellen Installationswerkzeuge für die Aktivierung des Spleißes oder die mechanische Zugentlastung benötigt, ergänzt das TKT-NPCP-CI01 unser NPC+ Angebot für Kunden, die keine eigene Ausrüstung für den Faserabschluss besitzen.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| TKT-NPCP-FBC007 | NPC+ Steckverbindersatz mit FBC-007 Präzisions-Trenngerät | |
| TKT-NPCP-CI01 | NPC+ Steckverbindersatz mit CI-01 Präzisions-Trenngerät |