text.skipToContent text.skipToNavigation

Troncal Extensor MTP® EDGE™

Los troncales extensores EDGE™ proporcionan distancia adicional para la columna vertebral de la solución EDGE. Con un MTP sin pines en un extremo del cable, un MTP con pines en el otro y una polaridad TIA-568 Tipo-A, estos troncales están diseñados para conectarse con un módulo EDGE o Plug & Play™ y con un troncal MTP. Todos los troncales se envían con clips de alivio de tensión que permiten una instalación sin herramientas.


Productos

Número del producto Nombre del producto
G899012GPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk, 12F, MTP (pinned) to MTP (non-pinned) with 60 inch/33 inch legs, Bend-Improved Single-mode (OS2), pulling grip on one end, 100 ft
G899024GPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 24F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, fibra monomodo (OS2), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G899048GPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 48F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, fibra monomodo (OS2), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G899096GPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 96F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, fibra monomodo (OS2), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G8990E4GPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 144F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, fibra monomodo (OS2), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G937512QPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 12F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM4), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G937512TPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937524QPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937524TPNCDX100F Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937548QPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 48F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM4), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G937548TPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 48F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM3), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G937572QPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 72F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM4), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G937572TPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 72F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM3), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G937596QPNCDX100F Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft
G937596TPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 96F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM3), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G9375E4QPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 144F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM4), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G9375E4TPNCDX100F Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft