text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulo de Derivação EDGE®

Os módulos de derivação EDGE™, parte das soluções EDGE para data centers e redes de área de armazenamento (SAN), permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade e a perda de links e aumentando a utilização do espaço do rack e a densidade em comparação com outras opções de derivação óptica.

Ao contrário de outras derivações ópticas passivas que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, o módulo de derivação EDGE integra a tecnologia de acoplador para derivação óptica passiva em um componente de cabeamento estruturado - o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema.


Products

Product Number Product Name
ETM-7B-G-S EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Straight-through Polarity (TIA Type A)
ETM-7C-Q EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned aqua MTP adapters labeled LIVE, enables six 10G monitored ports or one 40G monitored ports
ETM-5A-G EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), two red LC duplex adapters labeled TAP, four blue LC duplex adapters labeled LIVE
ETM-5B-G EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Universal Polarity
ETM-5B-Q EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 50/50 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Universal Polarity
ETM-5C-G EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned black MTP adapters labeled LIVE, enables six monitored ports
ETM-5C-G-R EDGE™ Tap Module Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), one rear-mounted pinned red MTP® adapter labelled TAP, two pinned black MTP adapters labelled LIVE, enables six monitored ports
ETM-5C-Q EDGE™ Solutions Mounting Bracket for mounting 4U housings into 23-in racks or cabinets
ETM-5C-Q-R EDGE™ Tap Module 50 µm MM (OM4), 50/50 split ratio (live/tap), one rear-mounted pinned red MTP® adapter labelled TAP, two pinned aqua MTP adapters labelled LIVE, enables six 10G monitored ports or one 40G monitored ports
ETM-7A-G EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), two red LC duplex adapters labeled TAP, four blue LC duplex adapters labeled LIVE
ETM-7B-G EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Universal Polarity
ETM-7B-Q EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports
ETM-7C-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas
ETM-7C-Q-R Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho montado na parte de trás rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G
ETM-7A-G-DMX Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), 4 adaptadores LC duplex para derivação de comprimento de onda (DeMux), 2 adaptadores LC duplex azuis para link LIVE
ETM-5A-G-DMX EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link
ETM-5A-Q Módulo de Derivação EDGE™, Multimodo 50 µm (OM4), razão de divisão 50/50 (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex aqua rotulados LIVE
ETM-5B-G-S EDGE™ Solutions Tap Module, Single-mode (OS2), 50/50 split ratio (live/tap), 12 F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one pinned red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Straight-through Polarity (TIA Type A)
ETM-7A-Q EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), two red LC duplex adapters labeled TAP, four aqua LC duplex adapters labeled LIVE
ETM-7B-Q-S EDGE™ Solutions Tap Module, 50 µm MM (OM4), 70/30 split ratio (live/tap), 12F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labeled LIVE, one red MTP adapter labeled TAP, enables six monitored ports, Straight-through Polarity (TIA Type A)
ETM-7C-G-R EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned black MTP adapters labeled LIVE, enables six monitored ports