text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone


Produits

Référence du produit Nom du produit
CAXCSE-00001-C010-BP Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone, Blank cover EUROMOD, 50x12.5mm, flat, white
CAXCSE-00001-C040 Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone, Surface mounting box, for 80x80 mm face plates, white
CAXCSE-00101-C010-BP Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone, Blank cover EUROMOD, 50x25mm, flat, white
CAXCSE-00101-C030-BP Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone, Blank cover, flat, 22.5x45 mm, white
CAXCSE-00101-C031-BP Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone, Face plate, 45x45, Single gang, for 1x Adapter 45x45, white
CAXCSE-00101-C041-BP Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone, Face plate, 80.5x80.5, Single gang, for 1x terminal outlet 50x50, white
CAXCSE-00201-C010-BP Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone, Blank cover, flat, full blank, 50x50 mm, white
CAXCSE-00201-C011-BP Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone, Single gang EUROMOD, for 2xAdapter, 86x86 , white
CAXCSE-00401-C011-BP Everon® Copper Datacom Terminal Outlet VOL and Keystone, Single gang EUROMOD, for 4xAdapter, 146x86 , white
UAXCSE-S0101-C040-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Terminale, incliné, 80x80 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-S0201-C040-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Terminale, incliné, 80x80 mm, pour 2 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-V0101-C010-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur EUROMOD, incliné, 50x25 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-V0101-C030-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur 45x45, incliné, 45x45 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-V0101-C031-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur 45x45, incliné, 22,5x45 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
UAXCSE-V0201-C030-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur 45x45, incliné, 45x45 mm, pour 2 modules RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
CAXCSE-00401-C021-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant LJ6C , pour 4 adapteurs 146x86
CAXCSE-00201-C021-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant LJ6C Pour 2 adapteurs, 86x86, Blanc
CAXCSE-00001-C001 Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Boîtier saillie pour EUROMOD, LJ6C, 45x45, 86X86x45, 146x86 , Blanc
CAXCSE-00101-C020-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur LJ6C, 38x25mm, plat, blanc
CAXCSE-00101-C021-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Face avant LJ6C Pour 1 adapteur, 86x86, Blanc
UAXCSE-V0101-C020-BP Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Adaptateur LJ6C, incliné, 38x25 mm, pour 1 module RJ45 (VOL ou Keystone), blanc
XE005316866 Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, 86x86 mm, 2 ports avec empreinte VOL, droit, blanc
UAXCSE-U0201-C001 Everon® Prise de terminaison de communication de données en cuivre VOL et Keystone, boîtier de montage mural pour 2 modules RJ45, 78x70, blanc