CCH Spleißmodule mit Pigtails

CCH Spleißmodule mit Pigtails erlauben schnelleres Spleßen während der Installation und einfache modulare Verwaltung der Steckermontage innerhalb des Gehäuses.
Adapter Type
Fiber Count
Fiber Category
Polish
Splice Protectors Type
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
CCH-CS12-59-P00RE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, SC UPC duplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm) | |
CCH-CS12-59-P00RJ | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, SC UPC duplex, Singlemode (OS2), Ribbon | |
CCH-CS12-6C-P00RE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, SC APC simplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm) | |
CCH-CS12-6T-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, ST® Compatible UPC simplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
CCH-CS12-A9-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, LC UPC duplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
CCH-CS12-E4-P00QE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, LC duplex, aqua, 50 µm multimode (OM4) | |
CCH-CS12-E7-P00TE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, SC duplex, türkis, OM3/OM4 | |
CCH-CS12-G7-P00BE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, SC UPC duplex, black, 50 µm multimode (OM2) | |
CCH-CS24-A9-P00RE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 24 F, LC UPC duplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm) | |
CCH-CS24-A9-P00RJ | CCH Splice Module with Pigtails, 24 F, LC UPC duplex, single-mode (OS2), ribbon | |
CCH-CS24-AD-P00QE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex mit Staubschutzklappe, türkis, OM4 | |
CCH-CS24-AD-P00TE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex mit Staubschutzklappe, türkis, OM3 | |
CCH-CS24-AE-P00RE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 24 F, LC UPC duplex shuttered, blue, Single-mode (OS2) | |
CCH-CS24-AE-P00RJ | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC UPC duplex mit Staubschutzklappe, Singlemode (OS2), Ribbon | |
CCH-CS24-AV-P00QE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex mit Staubschutzklappe, OM4, violett | |
CCH-CS24-D3-P00BE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex, schwarz, OM2 | |
CCH-CS24-E4-P00QE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 24 F, LC duplex, 50 µm multimode (OM4) | |
CCH-CS24-E4-P00TE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC PC duplex, OM3, Einzelfaser (250 µm) | |
CCH-CS36-AE-P00RJ | CCH Spleißmodule mit Pigtails | |
CCH-CS36-AF-P00RJ | CCH Spleißmodule mit Pigtails |