text.skipToContent text.skipToNavigation

Module Centrix® XL

Les tiroirs Centrix® XL offrent une connectivité ultra-haute densité à la pointe de l’industrie lorsqu’ils sont associés aux cassettes Centrix, d’épissures, patch, splitter/coupleur, WDM, MTP®, et à d’autres configurations de cassettes préterminées. Grâce à la conception unique de Centrix, toutes les cassettes sont interchangeables - elles glissent dans le boîtier pour permettre une véritable gestion structurée des câbles de raccordement, tout en offrant un accès sans précédent aux doigts, sans outil ni tout autre accessoire. Les gammes de supports de montage offrent des options d’installation flexibles pour les demandes d’armoires de 19 et 21 pouces. Les armoires Centrix permettent une installation rapide et facile à monter en armoire grâce à sa fonction de montage rapide. Les tiroirs pré-équipés permettent des déploiements de réseaux plus rapides grâce à la réduction du temps d’installation et de l’emballage. Le déploiement facile des câbles et les caractéristiques d’installation rapide du boîtier préinstallé dans l’armoire Centrix garantissent des améliorations sûres et répondant à la demande des structures existantes avec une densité de ports maximale.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CL1A8P36-3C-2RCT00 Centrix™ XL Loaded Housings, 1U, 3 cassettes, 36 - SC UPC adapters with SF pigtails, 108 ports, splice with crimp protection
CL1A8P36-3C-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Crimp-schutz, DIN VDE
CL1A8P36-3C-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL1A8P36-3C-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL1A8P36-6C-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC APC adapters mit SF Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL1A8P36-6C-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Crimp-schutz, DIN VDE
CL1A8P36-6C-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL1A8P36-6C-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL1E4P48-A9-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC adapters mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL1E4P48-A9-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE
CL1E4P48-A9-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL1E4P48-A9-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL1E4P48-B3-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC adapters mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL1E4P48-B3-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE
CL1E4P48-B3-2RHT00 Centrix™ XL Loaded Housings, 1U, 3 cassettes, 48 - LC APC adapters with SF pigtails, 144 ports, splice with heat-shrink protection
CL1E4P48-B3-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL2M6P36-3C-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL2M6P36-3C-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Crimp-schutz, DIN VDE
CL2M6P36-3C-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 216, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL2M6P36-3C-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL2M6P36-6C-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL2M6P36-6C-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Crimp-schutz, DIN VDE
CL2M6P36-6C-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL2M6P36-6C-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL2U8P48-A9-2RCT00 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL2U8P48-A9-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE
CL2U8P48-A9-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL2U8P48-A9-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL2U8P48-B3-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL2U8P48-B3-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE
CL2U8P48-B3-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL2U8P48-B3-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL4AVP48-A9-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL4AVP48-A9-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE
CL4AVP48-A9-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL4AVP48-A9-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL4AVP48-B3-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL4AVP48-B3-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE
CL4AVP48-B3-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 576, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL4AVP48-B3-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL4WWP36-3C-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL4WWP36-3C-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE
CL4WWP36-3C-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL4WWP36-3C-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CL4WWP36-6C-2RCT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Crimpschutz
CL4WWP36-6C-2RCV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE
CL4WWP36-6C-2RHT00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz
CL4WWP36-6C-2RHV00 Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
CX4AZCA48-A9B Centrix® XL bestücktes Gehäuses