MAX Splice Cassette

Splice Protection Type
Splicing Capacity
Application
Package Contents
Maximum Number of Fibers per Tray
Products
产品编码 | Product Name | |
---|---|---|
S46998-A002-R497 | MAX - cassette d'épissure | |
S46998-A2-R230 | MAX Splice SE Tray with 1x2 splitter, black | |
S46998-A2-R231 | MAX - cassette d'épissure | |
S46998-A2-R232 | MAX - cassette d'épissure | |
S46998-A2-R233 | MAX - cassette d'épissure | |
S46998-A2-R234 | MAX - cassette d'épissure | |
S46998-A2-R94 | MAX Splice SC Splice Tray for 6 heat-shrink splice protectors, pack of 6 | |
S46998-A2-R95 | MAX Splice SE Splice Tray for 12 crimp splice protectors, pack of 3 | |
S46998-A2-R96 | MAX Splice SE Splice Tray for 12 heat-shrink splice protectors, pack of 3 | |
S46998-A2-R97 | MAX - cassette d'épissure |