FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem
Cornings FRECAP® 2 Muffe basiert auf einem innovativen Gel-Versiegelungskonzept. Unsere Muffe macht die Montage schneller, einfacher und praktischer als alle anderen bestehenden Systeme.
Die FRECAP® 2 verfügt über acht unabhängige Segmente von Kabeleinführungen mit Gel-Dichtungsmaterial. Die unabhängigen Segmente ermöglichen eine extrem schnelle, einfache und zuverlässige Installation der Kabel, wobei die bestehenden Kabelverbindungen jederzeit geschützt bleiben.
Die große Auswahl an verschiedenen Kabeleinführungssegmenten ermöglicht den Anschluss einer Vielzahl von unterschiedlichen Mikroröhrchen und Kabeldurchmessern sowie Kabeltypen.
Ein klarer, einfach zu bedienender und intuitiver Verschlussmechanismus an jedem Segment erleichtert das Entfernen, Hinzufügen oder Wechseln von Kabeln und unterstützt die fehlerfreie Installation der Muffe. Benachbarte Segmente müssen hierfür nicht gelöst bzw. bewegt werden. Ein zusätzlicher Verschlussring wird in der FRECAP 2 nicht mehr benötigt und reduziert damit das Fehlerriskio weiter.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| FC2-L-MAX-00000000000-WW | FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem, Größe L | |
| FC2-M-MAX-00000000000-WW | FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem, Größe M | |
| FC2-S-MAX-00000000000-WW | FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem, Größe S | |
| FC2-S-MAX-096C2T00000-WW | FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem, Größe S, 48 SC Crimp, 2×2-fach 7–14 mm, 6 Blindsegmente (für 96F) | |
| FC2-M-MAX-144C2A00000-WW | FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem, Größe M, 72 SC Crimp, 2×1-fach 12–18 mm, 6 Blindsegmente (für 144F) | |
| FC2-L-MAX-288H1A1TB00-WW | FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem, Größe L, 24 SE, HS, 1×1-fach 12–18 mm, 1×2-fach 7–14 mm, 6 Blindsegmente, mit äußerer Rohr- bzw. Kabelabfangung (für 288F) | |
| FC2-S-MAX-144A2T00000-WW | FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem, Größe S, 12 SC Crimp, 2×2-fach 7–14 mm, 6 Blindsegmente (für 144F Kabel) | |
| FC2-M-MAX-288A2A00000-WW | FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem, Größe M, 24 SC Crimp, 2×1-fach 12–18 mm, 6 Blindsegmente (für 288F) | |
| FC2-S-MAX-144E2T00000-WW | FRECAP® 2 Muffe mit MAX Kassettensystem, Größe S, 12 SE Crimp, 2×2-fach 7–14 mm, 6 Blindsegmente (für 144F) |