text.skipToContent text.skipToNavigation

DFA8F1FDD1M1015M0P

Evolv® Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie  8 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 15 m

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DFA8F1FDD1M1015M0P
Produkttyp Terminals / Verteilergehäuse
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp SST flaches dielektrisches Drop-Kabel
Faserkategorie ITU-TG.652.D (OS2)
Verpackung Einzelverpackung
Vorkonfektionierte Hardware Ja
Vorkonfektionierter Kabeltyp SST Drop-Kabel
Montageart Tragseilmontage,  Mastmontage,  Wandmontage,  Sockelmontage,  Schachtmontage 
Spleißmöglichkeit Nein
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Technologie Pushlok
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DFA8F1FDD1M1015M0P
Kupplungstyp Pushlok
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien IP68 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  85 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Design
Abschließbar Nein
Faseranzahl 8
Eingehende Faseranzahl 8
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz
Fasern pro Port 1
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 8
Gehäusematerial Kunststoff
Pigtaillänge 15 m
Eingangskabeltyp SST flaches dielektrisches Drop-Kabel
Dichtungsart Geschweißt
Gehäusefarbe Schwarz
Pigtailtyp Dielektrisch
Faseranzahl des Eingangskabels 8
Portzahl 8
Design - Kupplung
Kupplungstyp Pushlok
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Steckverbindung -40 °C
Kabellänge 15 m
Eingangskabellänge 15 m
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Rückflussdämpfung, maximal > 65 dB
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Gehäusefarbe Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp Pushlok
Gehäusefarbe Schwarz
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Endflächentyp APC
Einfügedämpfung, max. 0.50 dB
Rückflussdämpfung > 65 dB
Einfügedämpfung, typisch 0,15 dB
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp Pushlok
Gehäusefarbe Schwarz
Polierung APC
Gehäusematerial Kunststoff
Einfügedämpfung, max. 0.50 dB
Rückflussdämpfung > 65 dB
Einfügedämpfung, typisch 0,15 dB
Abmessungen
Höhe 30 mm
Breite 134 mm
Tiefe 152 mm
Gewicht 0,91 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 762 mm
Verpackungsbreite 762 mm
Verpackungstiefe 152 mm
Pushlok™ cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of connection
Standard and integrated splitter terminal options Durability
Solution supports various architecture types
Durability
100 lb cable tensile strength
Available stubbed or preterminated with OptiTip® multifiber connector technology
Compatible with existing FlexNAP™ installations
Small form factor optimizes space in pedestals/handholes
Lower profile overall with drop entry ports on bottom
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices