text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7B-G-S

EDGE™ Tap Modul  Singlemode (OS2), 70/30 Split-Verhältnis (Live/TAP), 12 F LC Duplex Ports, ein MTP®-Adapter mit PIN und der Bezeichnung LIVE, ein roter MTP-Adapter mit PIN und der Bezeichnung TAP, ermöglicht sechs Mess-Ports, Straight-Through-Polarität (TIA Typ A)

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number ETM-7B-G-S
Produkttyp Module
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz / Rot
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Faseranzahl 12
Polarität Geradeaus, TIA-568 Typ-A
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Breite 496 mm
Tiefe 165 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Entwickelt für Duplex-Infrastrukturlösungen
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Lösung-Moduldesign