EMOD8-CP08-AE
EDGE8® Adapterpanel, LC mit Schutzklappe, 8F, blau, Adapter
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | EMOD8-CP08-AE |
Produkttyp | Verteilerfelder |
Anwendung | Rechenzentren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Kupplungstyp hinten | LC |
Kupplungsfarbe, hinten | Blau |
Kupplungstyp, Master Level | LC Duplex |
Kupplungsfarbe, vorn | Blau |
Gehäusetyp | Verteilerfelder |
Kupplungsanzahl | 4 |
Abmessungen
Tiefe | 127 mm |
Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 2 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verlegung und Montage
Kann an der Vorder- oder Rückseite eines Gehäuses installiert oder deinstalliert werden
Identifikations Merkmal Graue Farbe für einfache Identifikation als Base-8 Komponente
Graue Farbe zur einfachen Identifizierung als Base-8 Komponente
Netzwerk-Upgrades
Leicht zu öffnende Behälter
12 farbkodierte mechanische Positionen
Verhindert die Inkompatibilität von Netzwerken
Kupplungs-Optionen
Farbige Kupplungen für die Segmentierung des Netzwerks
8F Panel
Provide LC connection points between LC uniboot trunks and uniboot patchcords