text.skipToContent text.skipToNavigation

CLEAN-STICKS-125

Accessoires de nettoyage des fibres optiques  Accessoires de nettoyage des fibres optiques

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CLEAN-STICKS-125
EAN Code 4056418188591
Type de produit Accessoires
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Poids 7000 kg
Informations pour commander
Contenu du colis 10 sticks (1.25 mm)
Unités par livraison 10/1