1506183-01
Polishing Film Polishing Film
Spécifications générales
Référence du produit | 1506183-01 |
Type de produit | Accessoires |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Polishing Film Specifications
Minéral | Diamant |
Taille minérale | 2 µm |
Taille du polisseur | 6x6 |
Type de film | Film plat |
Couleur du film de polissage | Naturel |
Informations pour commander
Emballage | Emballage en vrac |
Contenu du colis | 50 sheets; natural |
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Unités par livraison | 50/1 |
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes