D10201JB49R050M
Evolv® Drop ROC™ avec technologie Pushlok® 1FO Pushlok vers Simplex LC, diélectrique, 50 m, emballage en vrac
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | D10201JB49R050M |
| Type de câble | Drop ROC |
| Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,4 dB |
| Type d'assemblage de connecteur | Pushlok LC Simplex |
| Emballage | Emballage en vrac |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | J |
| Code d'option de performance | 22 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | ClearCurve® LBL |
| Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km |
| Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
| Type de connecteur | Pushlok |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
| Type de connecteur | LC |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Dimensions
| Longueur | 50 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok® au diamètre miniaturisé
Coupe transversale optimisée réduite du câble
ble plus fin et performant
Design robuste
Conçu pour une connexion rapide à des adaptateurs de cloison encastrés externes sur des bornes ou des boitiers
Flexible connector offerings
Dual-ended or pigtailed versions to accommodate any ONT interface
Hybrid assemblies with hardened connector (terminal) to SC APC (ONT) are available with both OptiTap and Pushlok variants
1F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Environnements d'installation polyvalents
Aerial: dielectric, self-supporting at 40 lbs installation tension at 150 ft (NESC Heavy), 255 ft (NESC Medium) or 330 ft (NESC Light)Direct-buried: toneable for easy locatingDuct: integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension