text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® Drop ROC™ avec technologie Pushlok®

En tant que leader en connectivité optique, Corning a conçu et produit le drop ROC™ avec des connecteurs préconnectorisés en usine, renforcés et étanches pour réduire le coût de déploiement. Les connecteurs renforcés Corning offrent une fiabilité et solidité durables dans la partie branchement du réseau. Cet assemblage améliore aussi la gestion des câbles.
Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
D10201JB49R050M-P Evolv® Drop ROC™ avec technologie Pushlok®, 1FO Pushlok vers Simplex LC, 50 m, emballage individuel
D14801EB49R002M-P Evolv® SST-Drop™ avec technologie Pushlok®, 1 FO Pushlok vers In-line, diélectrique, 2 m, emballage individuel