Harness Plug & Play™
Un harness est un câble fibre préconnectorisé ultramince de 12 fibres (2 mm) avec un connecteur MTP® PRO à une extrémité et six connecteurs LC duplex à l'extrémité opposée. La plus grande partie du harness est constituée d'un seul câble qui se divise en douze branches de fibre unique pour permettre la connectivité aux ports du switch. Les harness d'optique avancée avec connecteurs MTP PRO à nombre de fibres élevé sont conçus pour permettre la conversion optique parallèle pour les applications 40 et 100 G. MTP PRO permet de changer la polarité en une seule étape, avec code couleur, sans avoir à retirer le manchon du connecteur. Le connecteur permet également de modifier la configuration du brochage en toute simplicité, avec une manipulation sûre des broches et une identification facile des couleurs, ce qui garantit l'intégrité du produit.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| H690512QEZ-JB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H690512QEZ-KB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H690512QEZ-LB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H690512QEZ-NB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H690512QEZ-QB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H690512TEZ-JB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H690512TEZ-KB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H690512TEZ-LB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H690512TEZ-NB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H690512TEZ-QB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H700512QEZ-KA002M | Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM4 | |
| H700512QEZ-LA002M | Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM4 | |
| H700512QEZ-NA002M | Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM4 | |
| H700512QEZ-QA002M | Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM4 | |
| H700512TEZ-JA002M | Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM3 | |
| H700512TEZ-NA002M | Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM3 | |
| H700512TEZ-QA002M | Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM3 | |
| H890412GEZ-QA002M | Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO à LC, OS2 Ultra | |
| H900412GEZ-JB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H900412GEZ-LB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H900412GEZ-NB002M | Harness Plug & Play™ | |
| H900412GEZ-QB002M | Harness Plug & Play™ |