text.skipToContent text.skipToNavigation

048ZM4-T3E49A20

Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®  48 OptiSheath (4x12), G.657.A1 190

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 048ZM4-T3E49A20
Méthodes d'installation Microconduite 
Type de câble Câble toronné à structure libre/loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique G.657.A1
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  bis  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  bis  70 °C   
Plage de température, stockage -30 °C  bis  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble M#H#S#CORNING#YEAR MINIXTEND®HD FAB CABLE 4x12 G.657.A1 190 LT1.1#ID Number
Nombre de fibres 48
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,4 mm
Diamètre externe des tubes 1,1 mm
Nombre de tubes actifs 4
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement (réversible), câble extérieur 500 N/10 cm
Résistance à la traction max. à l'installation 350 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 90 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 68 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 4,5 mm 
Diamètre minimal de la conduite 6 mm
Optimal Duct Size 8 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 49
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 190 µm
Nom de la fibre SMF-28® Contour Fit
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 188 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18,6 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 23,7 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 18 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.

Diamètre extérieur réduit

Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites

Compact et léger

Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur

Identification facile des tubes et des fibres