text.skipToContent text.skipToNavigation

072ZM4-T3E49A20

Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®  72 F (6x12), OptiSheath, G.657.A1 190

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 072ZM4-T3E49A20
Méthodes d'installation Microconduite 
Type de câble Câble toronné à structure libre/loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique G.657.A1
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -30 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble M#H#S#CORNING#YEAR MINIXTEND®HD FAB CABLE 6x12 G.657.A1 190 LT1.1#ID Number
Nombre de fibres 72
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,4 mm
Diamètre externe des tubes 1,1 mm
Nombre de tubes actifs 6
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement (réversible), câble extérieur 500 N/10 cm
Résistance à la traction max. à l'installation 350 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 90 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 68 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 4,5 mm 
Diamètre minimal de la conduite 6 mm
Optimal Duct Size 8 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 49
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 190 µm
Nom de la fibre SMF-28® Contour Fit
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 188 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18,6 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 23,7 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 18 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.

Diamètre extérieur réduit

Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites

Compact et léger

Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur

Identification facile des tubes et des fibres